Paquets de bagues de retenue, modèle E【1-10,000 pièces par conditionnement】

Paquets de bagues de retenue, modèle E
  • Remise sur volume
Retaining rings that are taped together and packaged forming a rod-shaped magazine stack to make it easy for tools to hold and dispense the retaining rings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
145020145008
145020145012
145020145020
145020145025
145020145030
145020145040
145020145050
145020145060
145020145070
145020145080
145020145090
145020145100
245700545012
245700545020
245700545025
245700545030
245700545040
245700545060
245700545070
245700545080
245703045012
245703045015
245703045020
245703045025
245703045030
245703045040
245703045060
245703045070
245703045090
245703045100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Matériau Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Unité de vente Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)
Traitement de surface

1.61 €

1 Disponible 6 jours 100.8[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)13-180.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)0.8Finition brillante

71.30 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101.2[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)16~241.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1.2Finition brillante

0.03 €

200 Disponible 6 jours 102[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)25~382Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)2Finition brillante

1.60 €

1 Disponible 6 jours 102.5[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)3.2~42.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)2.5Finition brillante

0.02 €

200 6 jours 103[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)4–53Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3Finition brillante

0.02 €

200 7 jours 104[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)5–74Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)4Finition brillante

1.63 €

1 Disponible 6 jours 105[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)6–85Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5Finition brillante

0.04 €

200 Disponible 6 jours 106[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)7–96Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)6Finition brillante

0.06 €

200 Disponible 7 jours 107[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)8–117Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)7Finition brillante

0.09 €

200 Disponible 6 jours 108[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)9–128Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)8Finition brillante

0.13 €

200 Disponible 6 jours 109[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)10–149Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)9Finition brillante

0.17 €

200 Disponible 6 jours 1010[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)11~1510Boîte / paquet10Finition brillante

77.86 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101.2Acier à ressort1.4-21.2Boîte / paquet1.2Finition brillante

70.60 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102Acier à ressort2.5~3.22Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)2Finition brillante

87.30 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 102.5Acier à ressort3.2~42.5Boîte / paquet2.5Finition brillante

87.30 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103Acier à ressort4–53Boîte / paquet3Finition brillante

104.25 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104Acier à ressort5–74Boîte / paquet4Finition brillante

195.56 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106Acier à ressort7–96Boîte / paquet6Finition brillante

263.16 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 107Acier à ressort8–117Boîte / paquet7Finition brillante

438.80 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 108Acier à ressort9–128Boîte / paquet8Finition brillante

89.81 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 101.2Acier à ressort1.4-21.2Boîte / paquet1.2Chrome trivalent

77.86 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101.5Acier à ressort2~2.51.5Boîte / paquet1.5Chrome trivalent

70.60 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102Acier à ressort2.5~3.22Boîte / paquet2Chrome trivalent

79.66 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.5Acier à ressort3.2~42.5Boîte / paquet2.5Chrome trivalent

87.30 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103Acier à ressort4–53Boîte / paquet3Chrome trivalent

97.43 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104Acier à ressort5–74Boîte / paquet4Chrome trivalent

195.56 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106Acier à ressort7–96Boîte / paquet6Chrome trivalent

263.16 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 107Acier à ressort8–117Boîte / paquet7Chrome trivalent

423.75 €

8,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 109Acier à ressort10–149Boîte / paquet9Chrome trivalent

124.09 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 1010Acier à ressort11~1510Boîte / paquet10Chrome trivalent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage directionnel radial Forme Bague de retenue de type E Type à bague de retenue Butée de bague externe
Type de méthode de montage Fermoir (inséré) Type de produit Bague de retenue

Assistance technique