Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
113020113007 |
113020113010 |
113020113013 |
113020113017 |
113020113020 |
113020113024 |
113020113028 |
113020113032 |
113020113037 |
113020113040 |
113020113042 |
113020113050 |
113020113058 |
113020113060 |
113020113064 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Unité de vente | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € 0.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.7 | 1-1.2 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 0.7 | |||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1 | 1.3–1.7 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1 | ||
34.03 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 1.3 | 1.6~2.1 | 1.3 | Boîte / paquet | 1.3 | ||
1.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.7 | 2~2.6 | 1.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1.7 | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | 2.4~3 | 2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2 | ||
1.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.4 | 2.9~3.8 | 2.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2.4 | ||
1.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.8 | 3.3~4.2 | 2.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2.8 | ||
0.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3.2 | 3.8~4.7 | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3.2 | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.7 | 4.3~5.3 | 3.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3.7 | ||
0.32 € 0.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 4.8~6.3 | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 4 | ||
58.29 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.2 | 5~6.4 | 4.2 | Boîte / paquet | 4.2 | ||
0.05 € 0.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 5.8~7.3 | 5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 5 | ||
0.06 € 0.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.8 | 6.6~8.2 | 5.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 5.8 | ||
1.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 6.9~8.6 | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 6 | ||
0.36 € 0.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6.4 | 7.3~9.1 | 6.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 6.4 |
Loading...
Type | Montage directionnel radial | Forme | Bague de retenue de type E | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Type à bague de retenue | Butée de bague externe | Type de méthode de montage | Fermoir (inséré) | Type de produit | Bague de retenue |
Traitement de surface | Finition brillante |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Unité de vente
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles