Écrous capuchons (pour arbres)【1-500 pièces par conditionnement】

Écrous capuchons (pour arbres)
  • En promotion
  • Remise sur volume
The push nut is engineered with a series of angled prongs on its inner circumference whose edges catch onto the outer circumference of a shaft. Due to the shape of the prongs, the nut will not come off even if it is pushed from behind.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1.33701E+11
133020133012
133020133015
133020133020
133020133024
133020133030
133020133040
133020133050
133020133060
133020133080
133020133100
133020133120
133020133120-BLACK
133700533015
133700533020
133700533024
133700533030
133700533040
133700533050
133700533060
133700533100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Matériau Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Unité de vente Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)
Traitement de surface Dimension D (référence)
(mm)

0.05 €

0.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

108Acier à ressort7.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)8À revêtement phosphate17.5

1.63 €

1 Disponible 6 jours 101.2[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)1.1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1.2Finition brillante4.5

1.63 €

1 Disponible 6 jours 101.5[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)1.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1.5Finition brillante5.2

1.62 €

1 Disponible 6 jours 102[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)1.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)2Finition brillante6

1.63 €

1 Disponible 6 jours 102.4[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)2.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)2.4Finition brillante7

0.27 €

0.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

103[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)2.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3Finition brillante10

1.61 €

1 Disponible 6 jours 104[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)3.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)4Finition brillante12

1.63 €

1 Disponible 6 jours 105[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)4.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5Finition brillante14

1.63 €

1 Disponible 6 jours 106[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)5.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)6Finition brillante16

1.67 €

1 Disponible 6 jours 108[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)7.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)8Finition brillante17.5

1.71 €

1 Disponible 7 jours 1010[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)9.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)10Finition brillante21

1.82 €

1 Disponible 6 jours 1012[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)11.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)12Finition brillante27

124.91 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1012[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)11.9Boîte / paquet12Finition brillante27

1.61 €

1 Disponible 6 jours 101.5Acier à ressort1.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1.5À revêtement phosphate5.2

1.61 €

1 Disponible 6 jours 102Acier à ressort1.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)2À revêtement phosphate6

1.61 €

1 Disponible 6 jours 102.4Acier à ressort2.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)2.4À revêtement phosphate7

0.28 €

0.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

103Acier à ressort2.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3À revêtement phosphate10

1.61 €

1 Disponible 6 jours 104Acier à ressort3.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)4À revêtement phosphate12

0.03 €

0.01 €

1 Jour même

Stock

105Acier à ressort4.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5À revêtement phosphate14

0.03 €

0.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Acier à ressort5.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)6À revêtement phosphate16

0.29 €

0.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010Acier à ressort9.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)10À revêtement phosphate21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Écrou capuchon pour arbre Type à bague de retenue Butée de bague externe
Type de méthode de montage Fermoir (inséré) Type de produit Bague de retenue

Assistance technique