Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal | Matériau | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Unité de vente | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | Traitement de surface | Dimension D (référence) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € 0.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 1.5 | 1.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 1.5 | Finition brillante | 5.2 | |||
0.25 € 0.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 2 | 1.9 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2 | Finition brillante | 6 | ||
1.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.4 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 2.4 | 2.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2.4 | Finition brillante | 6.4 | ||
0.28 € 0.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 3 | 2.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3 | Finition brillante | 8 | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 4 | 3.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 4 | Finition brillante | 9 | ||
1.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 5 | 4.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 5 | Finition brillante | 10 | ||
0.29 € 0.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 6 | 5.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 6 | Finition brillante | 11 | ||
0.04 € 0.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 8 | 7.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 8 | Finition brillante | 13 | ||
1.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 10 | 9.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 10 | Finition brillante | 15.4 | ||
0.33 € 0.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 12 | 11.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 12 | Finition brillante | 17.8 | ||
1.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | 16 | 15.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 16 | Finition brillante | 22.8 | ||
1.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2 | Acier à ressort | 2 | 1.9 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 2 | À revêtement phosphate | 6 | ||
35.71 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 16 jours | 10 | 2.4 | Acier à ressort | 2.4 | 2.2 | Boîte / paquet | 2.4 | À revêtement phosphate | 6.4 | ||
0.02 € 0.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | Acier à ressort | 3 | 2.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 3 | À revêtement phosphate | 8 | |||
34.71 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 4 | Acier à ressort | 4 | 3.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 4 | À revêtement phosphate | 9 | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | Acier à ressort | 5 | 4.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 5 | À revêtement phosphate | 10 | ||
1.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Acier à ressort | 6 | 5.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 6 | À revêtement phosphate | 11 | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | Acier à ressort | 8 | 7.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 8 | À revêtement phosphate | 13 | ||
1.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | Acier à ressort | 10 | 9.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 10 | À revêtement phosphate | 15.4 | ||
93.45 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 16 jours | 10 | 12 | Acier à ressort | 12 | 11.8 | Boîte / paquet | 12 | À revêtement phosphate | 17.8 | ||
123.29 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 16 jours | 10 | 16 | Acier à ressort | 16 | 15.8 | Boîte / paquet | 16 | À revêtement phosphate | 22.8 |
Loading...
Type | Direction de poussée (pour arbre) | Forme | Écrou capuchon pour arbre | Type à bague de retenue | Butée de bague externe |
---|---|---|---|---|---|
Type de méthode de montage | Fermoir (inséré) | Type de produit | Bague de retenue |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Matériau
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Unité de vente
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Traitement de surface
Dimension D (référence)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles