Rondelles dentées, type à dents externes

Rondelles dentées, type à dents externes
  • En promotion
  • Remise sur volume
Les dents dépassant dans le Diamètre intérieur empêchent le cliquetis et le desserrage des Vis lorsqu'elles sont combinées avec des Rondelles plates, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
125020125020
125020125023
125020125026
125020125030
125020125035
125020125040
125020125045
125020125050
125020125060
125020125080
125020125100
125020125120
125020125140
125020125160
125020125180
125020125200
125020125220
125020125240
125703025020
125703025026
125703025030
125703025035
125703025040
125703025050
125703025060
125703025080
125703025100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) D.E. D
(mm)

0.08 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA2.22-0.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante4.8

1.63 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA2.52.3-0.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante5.3

0.08 €

0.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA2.82.6-0.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante5.8

0.08 €

0.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA3.23-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante6.5

1.65 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA3.73.5-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante7.5

1.72 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA4.34-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante8.5

1.69 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA4.84.5-0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante9.5

0.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA5.35-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante10

0.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA6.46-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante11

1.76 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA8.48-0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante15

0.28 €

0.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA10.510-0.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante18

0.61 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA12.512-1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante21

1.08 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA14.514-1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante23

0.82 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA16.516-1.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante26

1.92 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA1918-1.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante29

0.97 €

0.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA2120-1.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante32

2.66 €

1 Disponible 6 jours 10-NA23-7/8-Boîte / paquet-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante-

3.47 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)NA2524-1.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.)Finition brillante38

1.64 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent2.22-0.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier à ressort-Chrome trivalent4.8

1.65 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent2.82.6-0.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier à ressort-Chrome trivalent5.8

0.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] AcierChrome trivalent3.23-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier à ressort-Chrome trivalent6.5

1.64 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent3.73.5-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier à ressort-Chrome trivalent7.5

1.64 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent4.34-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier à ressort-Chrome trivalent8.5

1.72 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent5.35-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier à ressort-Chrome trivalent10

1.64 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent6.46-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier à ressort-Chrome trivalent11

0.03 €

0.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] AcierChrome trivalent8.48-0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier à ressort-Chrome trivalent15

1.73 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent10.510-0.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Acier à ressort-Chrome trivalent18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Prévention contre le desserrage Type Rondelle dentée, en forme de chrysanthème Type, rondelle dentée Profile à denture intérieure

Assistance technique