Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | NA | 2.8 | 2.6 | 0.3 | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 5.8 | |
1.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | NA | 3.2 | 3 | 0.45 | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 6.5 | |
1.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | NA | 3.7 | 3.5 | 0.45 | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 7.5 | |
1.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | NA | 4.3 | 4 | 0.45 | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 8.5 | |
1.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | NA | 4.8 | 4.5 | 0.5 | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 9.5 | |
0.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | NA | 5.3 | 5 | 0.6 | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 10 | |
1.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | NA | 6.4 | 6 | 0.6 | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 11 | |
0.15 € 0.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | NA | 8.4 | 8 | 0.8 | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 15 | |
0.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | NA | 10.5 | 10 | 0.9 | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 18 | |
0.32 € 0.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | NA | 12.5 | 12 | 1 | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 21 | |
0.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | NA | 14.5 | 14 | 1 | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 23 | |
0.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | NA | 16.5 | 16 | 1.2 | - | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Finition brillante | 26 | |
1.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 2.8 | 2.6 | 0.3 | Acier à ressort | - | Chrome trivalent | 5.8 | |
1.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 3.2 | 3 | 0.45 | Acier à ressort | - | Chrome trivalent | 6.5 | |
0.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 4.3 | 4 | 0.45 | Acier à ressort | - | Chrome trivalent | 8.5 | |
0.08 € 0.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 5.3 | 5 | 0.6 | Acier à ressort | - | Chrome trivalent | 10 | |
1.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 6.4 | 6 | 0.6 | Acier à ressort | - | Chrome trivalent | 11 | |
1.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 8.4 | 8 | 0.8 | Acier à ressort | - | Chrome trivalent | 15 | |
0.12 € 0.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 10.5 | 10 | 0.9 | Acier à ressort | - | Chrome trivalent | 18 |
Loading...
Type (application) | Prévention contre le desserrage | Type | Rondelle dentée, en forme de chrysanthème | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
---|---|---|---|---|---|
Type, rondelle dentée | Profil à denture extérieure |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
D.E. D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles