Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
170020170060 |
170020170080 |
170020170100 |
170020170127 |
170020170160 |
170020170222 |
170020170254 |
170020171016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tuyau applicable principal (mm) | Nominal | H1 (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 – moins de 20 | 6 | 8.2 | 12 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 – moins de 20 | 8 | 9.7 | 12 | |
0.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 – moins de 20 | 10 | 11.2 | 12 | |
0.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 – moins de 30 | 12.7 | 14.5 | 14 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 – moins de 30 | 16A | 16.4 | 14 | |
1.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 – moins de 40 | 22.2 | 21.7 | 14 | |
1.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 – moins de 40 | 25.4 | 24.7 | 16 | |
0.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 – moins de 30 | 16B | 18.4 | 14 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) | Traitement de surface | Textile | Application | Pour connexion de tuyauterie |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tuyau applicable principal(mm)
Nominal
H1(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles