NOK, joint d'huile standard, type TCN

NOK, joint d'huile standard, type TCN
  • En promotion
  • Remise sur volume
Pressure Resistant Oil Seal: Rubber-encased type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AP1563J4
AP1904F3
AP1978G1
AP2240G4
AP2388E5
AP2668G4
AP2668O2
AP2791G0
AP2864I3
AP3055H8
AP3222H4
AP3297G3
AP3409F1
AP3527F1
AP3618G7
AP3842H3
AP3994B7
AP3994H0
AP4153H0
AP4212B0
AP4212G0
AP4282G0
AP4346B7
AP4399E0
AP4624G0
AP4795F0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre d
(Ø)
Matériau du joint Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)

15.19 €

1 Disponible 9 jours 28Caoutchouc nitrile-11~704811

24.17 €

1 9 jours 32Caoutchouc nitrile-11~705211

11.70 €

60 9 jours 34Caoutchouc nitrile-11~705411

13.83 €

6.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

38Caoutchouc nitrile-11~705811

12.71 €

6.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

40Caoutchouc nitrile-11~706211

17.75 €

1 Disponible 5 jours 45Caoutchouc nitrile-11~706812

97.84 €

1 10 jours 45Caoutchouc fluoré-16~1506812

16.73 €

1 9 jours 48Caoutchouc nitrile-11~707012

24.53 €

1 9 jours 50Caoutchouc nitrile-11~707212

151.64 €

1 9 jours 55Caoutchouc fluoré-16~1507812

180.57 €

1 10 jours 60Caoutchouc fluoré-16~1508212

25.94 €

1 9 jours 62Caoutchouc nitrile-11~708512

25.38 €

13.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

65Caoutchouc nitrile-11~709013

199.48 €

1 9 jours 70Caoutchouc fluoré-16~1509513

29.65 €

15.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

75Caoutchouc nitrile-11~7010013

39.96 €

1 9 jours 85Caoutchouc nitrile-11~7011013

40.79 €

1 9 jours 95Caoutchouc nitrile-11~7012013

283.26 €

1 9 jours 95Caoutchouc fluoré-16~15012013

55.63 €

1 9 jours 105Caoutchouc nitrile-11~7013514

51.65 €

1 9 jours 110Caoutchouc nitrile-11~7014014

361.90 €

1 9 jours 110Caoutchouc fluoré-16~15014014

62.73 €

1 9 jours 115Caoutchouc nitrile-11~7014514

58.14 €

1 9 jours 120Caoutchouc nitrile-11~7015014

71.94 €

1 10 jours 125Caoutchouc nitrile-11~7015514

97.65 €

1 9 jours 150Caoutchouc nitrile-11~7018014

95.41 €

1 9 jours 170Caoutchouc nitrile-11~7020016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de glissement Axe Liquide d'étanchéité Lubrifiant Matériau du bord du joint Caoutchouc (avec bague métallique)
Environnement, applications Résistance à la pression Lèvre anti-poussière Disponible Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre
Rainure du logement NA Séparation de deux liquides NA Limite de résistance à la pression(MPa) 0.98

Assistance technique