Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AR0145F2 |
AR0260F2 |
AR0382E1 |
AR0693E1 |
AR0832E2 |
AR1012F3 |
AR1550F1 |
AR1709F1 |
AR2230E1 |
AR2390H1 |
AR2668F1 |
AR2791E1 |
AR2847E1 |
AR4346G1 |
AR4399E1 |
AR4624F1 |
AR4711E1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. d'arbre d (Ø) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € 2.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 18 | 7 | |
6.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 7 | |
6.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 25 | 7 | |
5.68 € | 1 | 5 jours | 16 | 32 | 10 | ||
5.85 € | 5 | 11 jours | 18 | 35 | 11 | ||
5.87 € | 1 | 5 jours | 20 | 35 | 7 | ||
7.11 € | 1 | 9 jours | 28 | 45 | 8 | ||
8.74 € | 1 | 9 jours | 30 | 50 | 11 | ||
8.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 38 | 55 | 8 | |
10.24 € | 1 | 5 jours | 40 | 62 | 12 | ||
11.52 € | 1 | 9 jours | 45 | 68 | 12 | ||
12.12 € | 1 | 9 jours | 48 | 70 | 12 | ||
11.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 68 | 9 | |
47.04 € | 1 | 11 jours | 120 | 150 | 14 | ||
52.04 € | 1 | 11 jours | 125 | 155 | 14 | ||
69.58 € | 1 | 11 jours | 150 | 180 | 14 | ||
78.90 € | 1 | 11 jours | 160 | 190 | 14 |
Loading...
Surface de glissement | Axe | Liquide d'étanchéité | Lubrifiant / Graisse | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du bord du joint | Caoutchouc (avec bague métallique) | Environnement, applications | Standard / Matériau ignifuge | Lèvre anti-poussière | Disponible |
Méthode de fixation | Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre | Rainure du logement | NA | Séparation de deux liquides | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -11::80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles