Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. d'arbre d (Ø) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.98 € | 1 | 5 jours | 30 | 50 | 11 | ||
38.90 € | 1 | 5 jours | 35 | 55 | 11 | ||
46.86 € | 1 | 5 jours | 45 | 68 | 12 | ||
53.95 € | 1 | 5 jours | 55 | 78 | 12 | ||
53.87 € | 1 | 5 jours | 60 | 82 | 12 | ||
60.02 € | 1 | 9 jours | 62 | 85 | 12 | ||
65.67 € | 1 | 9 jours | 65 | 90 | 13 | ||
109.40 € | 1 | 9 jours | 70 | 95 | 13 | ||
77.81 € | 1 | 5 jours | 75 | 100 | 13 | ||
86.17 € | 1 | 9 jours | 80 | 105 | 13 | ||
95.99 € | 1 | 9 jours | 85 | 110 | 13 | ||
106.44 € | 1 | 9 jours | 90 | 115 | 13 | ||
117.54 € | 1 | 9 jours | 95 | 120 | 13 | ||
88.10 € | 1 | 9 jours | 100 | 125 | 13 | ||
96.86 € | 1 | 9 jours | 105 | 135 | 14 | ||
108.26 € | 1 | 9 jours | 110 | 140 | 14 | ||
119.95 € | 1 | 10 jours | 115 | 145 | 14 | ||
121.93 € | 1 | 11 jours | 120 | 150 | 14 | ||
139.38 € | 1 | 9 jours | 125 | 155 | 14 | ||
147.64 € | 1 | 9 jours | 130 | 160 | 14 | ||
162.61 € | 1 | 9 jours | 135 | 165 | 14 | ||
170.06 € | 1 | 9 jours | 140 | 170 | 14 | ||
181.89 € | 1 | 9 jours | 150 | 180 | 14 | ||
224.06 € | 1 | 9 jours | 160 | 190 | 16 | ||
257.97 € | 1 | 10 jours | 170 | 200 | 16 | ||
294.09 € | 1 | 9 jours | 180 | 210 | 16 | ||
300.95 € | 1 | 9 jours | 190 | 225 | 16 | ||
343.87 € | 1 | 10 jours | 200 | 240 | 20 |
Loading...
Surface de glissement | Axe | Liquide d'étanchéité | Lubrifiant / Solution chimique | Matériau du joint | Rareflon (PTFE) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du bord du joint | Métal | Environnement, applications | Résistance à la pression / Résistant aux agents chimiques | Lèvre anti-poussière | NA |
Méthode de fixation | Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre | Rainure du logement | NA | Séparation de deux liquides | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::200 | Limite de résistance à la pression(MPa) | 0.3 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles