Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AW3057E0 |
AW3623E0 |
AW3747I0 |
AW4068E0 |
AW4215E1 |
AW4401E0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. d'arbre d (Ø) | Matériau du joint | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.70 € | 1 | 9 jours | 55 | Caoutchouc nitrile | -30~80 | 78 | 18 | ||
24.48 € | 1 | 9 jours | 75 | Caoutchouc nitrile | -30~80 | 100 | 20 | ||
75.04 € | 1 | 10 jours | 80 | Caoutchouc acrylique | -15~100 | 105 | 20 | ||
37.02 € | 1 | 9 jours | 100 | Caoutchouc nitrile | -30~80 | 125 | 20 | ||
43.70 € | 1 | 9 jours | 110 | Caoutchouc nitrile | -30~80 | 140 | 22 | ||
99.11 € | 1 | 10 jours | 125 | Caoutchouc acrylique | -15~100 | 155 | 22 |
Loading...
Surface de glissement | Axe | Liquide d'étanchéité | Lubrifiant / Graisse | Matériau du bord du joint | Métal |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Lèvre anti-poussière | NA | Méthode de fixation | Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre |
Rainure du logement | NA | Séparation de deux liquides | Huile des deux côtés | Limite de résistance à la pression(MPa) | 0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Matériau du joint
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles