NOK, joint d'huile général, type DC

NOK, joint d'huile général, type DC
A rotational seal for separating two liquids; rubber-circumference type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AW2085E1
AW3409E0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)

14.06 €

1 9 jours 355511

19.05 €

1 9 jours 659013

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de glissement Axe Liquide d'étanchéité Lubrifiant / Graisse Matériau du joint Caoutchouc nitrile
Matériau du bord du joint Caoutchouc (avec bague métallique) Environnement, applications Standard Lèvre anti-poussière NA
Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre Rainure du logement NA Séparation de deux liquides Huile des deux côtés
Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::80 Limite de résistance à la pression(MPa) 0.03

Assistance technique