Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. d'arbre d (Ø) | Dimension de rainure D (mm) | Dimension de rainure d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 € | 1 | 9 jours | 15 | 26 | 16 | ||
2.21 € | 1 | 9 jours | 20 | 31 | 21.5 | ||
1.88 € | 1 | 9 jours | 25 | 38 | 26.5 | ||
3.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 30 | 43 | 31.5 | |
2.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 35 | 48 | 36.5 | |
3.57 € 2.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 | 53 | 41.5 | |
5.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 45 | 58 | 46.5 | |
3.65 € | 1 | 9 jours | 50 | 67 | 51.5 | ||
3.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 55 | 72 | 56.5 | |
3.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 65 | 82 | 67 | |
4.19 € | 1 | 9 jours | 75 | 94 | 77 | ||
6.42 € | 1 | 9 jours | 80 | 99 | 82 | ||
5.03 € | 1 | 9 jours | 85 | 104 | 87 | ||
5.45 € | 1 | 9 jours | 90 | 111 | 92 | ||
6.07 € | 1 | 9 jours | 95 | 116 | 97 | ||
7.78 € | 1 | 9 jours | 100 | 125 | 102 | ||
7.95 € | 1 | 9 jours | 110 | 135 | 113 | ||
9.41 € | 1 | 9 jours | 115 | 140 | 118 | ||
11.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | 154 | 128 | |
13.18 € | 1 | 9 jours | 130 | 159 | 133 | ||
14.86 € | 1 | 9 jours | 135 | 164 | 138 | ||
16.31 € | 1 | 9 jours | 140 | 173 | 143 | ||
19.25 € | 1 | 9 jours | 160 | 193 | 163 | ||
20.49 € | 1 | 9 jours | 170 | 203 | 173 | ||
21.96 € | 1 | 9 jours | 180 | 213 | 183 | ||
24.90 € | 1 | 9 jours | 190 | 223 | 193 | ||
27.82 € | 1 | 9 jours | 200 | 240 | 203 | ||
34.31 € | 1 | 9 jours | 220 | 260 | 223 | ||
40.57 € | 1 | 9 jours | 240 | 286 | 243 |
Loading...
Surface de glissement | Axe | Liquide d'étanchéité | Graisse | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du bord du joint | Caoutchouc (sans bague métallique) | Environnement, applications | Standard / Pour roulements | Lèvre anti-poussière | Disponible |
Méthode de fixation | Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre | Rainure du logement | Disponible | Séparation de deux liquides | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -22::80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Dimension de rainure D(mm)
Dimension de rainure d1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles