NOK, joint d'huile général, grand diamètre, type SB

NOK, joint d'huile général, grand diamètre, type SB
Large-diameter seal, single lip, outer periphery metal type, for rotation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AB5660A0
AB5709E0
AB5718A0
AB5737A0
AB5784A0
AB5822E4
AB5855E0
AB5876A5
AB5909A0
AB5917A5
AB5930A0
AB5971E0
AB5994A9
AB6022E0
AB6025A0
AB6046E0
AB6111A0
AB6207A0
AB6245A0
AB6267A0
AB6284A0
AB6330E5
AB6356E7
AB9388E0
AB9444E0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)

148.72 €

1 10 jours 30535523

152.86 €

1 10 jours 32035820

166.84 €

1 9 jours 32038025

163.04 €

1 11 jours 32537525

176.93 €

1 10 jours 34040025

185.68 €

1 11 jours 35041025

182.21 €

1 11 jours 36540518

179.26 €

2 9 jours 37542018

202.19 €

1 10 jours 39045025

194.73 €

1 11 jours 39543018

209.78 €

1 10 jours 40046025

220.91 €

2 11 jours 42047020

231.65 €

1 11 jours 43048025

218.70 €

2 9 jours 44048020

237.11 €

1 10 jours 44049025

236.76 €

2 11 jours 45048017.5

291.75 €

1 10 jours 48054025

384.95 €

1 11 jours 55061025

436.40 €

1 11 jours 58064025

475.14 €

2 11 jours 60066025

494.76 €

1 11 jours 62067025

604.24 €

1 11 jours 67072025

644.26 €

2 9 jours 70075020

193.14 €

2 9 jours 40045015.6

271.10 €

1 11 jours 47052022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de glissement Axe Liquide d'étanchéité Lubrifiant / Eau Matériau du joint Caoutchouc nitrile
Matériau du bord du joint Métal Environnement, applications Standard Lèvre anti-poussière NA
Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre Rainure du logement NA Séparation de deux liquides NA
Limite de résistance à la pression(MPa) 0.03

Assistance technique