Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AD5676A0 |
AD5711A4 |
AD5747E1 |
AD5754A0 |
AD5785A0 |
AD5823A0 |
AD5843E1 |
AD5847A0 |
AD5866E0 |
AD5869A0 |
AD5908A0 |
AD5910A0 |
AD5956A0 |
AD5979A0 |
AD5993A0 |
AD5994A0 |
AD6026E0 |
AD6055A0 |
AD6085E0 |
AD6112E0 |
AD6126E0 |
AD6303E1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. d'arbre d (Ø) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
233.02 € | 1 | 9 jours | 310 | 370 | 28 | ||
224.55 € | 1 | 50 jours | 320 | 360 | 20 | ||
234.63 € | 1 | 11 jours | 330 | 370 | 25 | ||
253.03 € | 1 | 9 jours | 330 | 390 | 28 | ||
264.43 € | 1 | 9 jours | 340 | 400 | 28 | ||
273.31 € | 1 | 10 jours | 350 | 410 | 28 | ||
254.49 € | 4 | 44 jours | 360 | 400 | 25 | ||
277.28 € | 1 | 11 jours | 360 | 420 | 28 | ||
272.92 € | 1 | 11 jours | 370 | 415 | 20 | ||
282.69 € | 1 | 9 jours | 370 | 430 | 28 | ||
290.10 € | 1 | 11 jours | 390 | 440 | 25 | ||
280.69 € | 1 | 9 jours | 390 | 450 | 28 | ||
316.03 € | 1 | 11 jours | 410 | 470 | 28 | ||
325.94 € | 1 | 9 jours | 420 | 480 | 28 | ||
316.03 € | 1 | 11 jours | 430 | 470 | 20 | ||
326.80 € | 1 | 11 jours | 430 | 480 | 25 | ||
350.28 € | 1 | 11 jours | 440 | 500 | 25 | ||
350.28 € | 1 | 11 jours | 450 | 500 | 25 | ||
352.95 € | 2 | 44 jours | 465 | 510 | 20 | ||
412.57 € | 1 | 9 jours | 480 | 540 | 28 | ||
427.68 € | 1 | 11 jours | 490 | 550 | 28 | ||
757.13 € | 1 | 11 jours | 640 | 690 | 25 |
Loading...
Surface de glissement | Axe | Liquide d'étanchéité | Lubrifiant / Eau | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du bord du joint | Métal | Environnement, applications | Standard | Lèvre anti-poussière | Disponible |
Méthode de fixation | Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre | Rainure du logement | NA | Séparation de deux liquides | NA |
Limite de résistance à la pression(MPa) | 0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles