Poussoir de came à tête six pans creux modèle CF avec bague extérieure cylindrique étanche (CF10VUU)

Poussoir de came à tête six pans creux modèle CF avec bague extérieure cylindrique étanche CF10VUU
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CF10VUU

Marque: JMC

Prix: 20.88

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

D.E. du rouleau D: 22 Ø

Largeur de rouleau b: 12 mm

Diamètre de goujon de poussoir de came G: M10 mm

Vitesse de rotation admissible: 7000 tr/min

Nombre de tours admissibles maximal: 17000 tr/min


  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CF10VUU

Référence pièce
CF10VUU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Diamètre de goujon de poussoir de came G
(mm)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Nombre de tours admissibles maximal
(tr/min)

20.88 €

10.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

2212M10700017000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Poussoir de cames Forme du poussoir de came Type plat Méthode de serrage Avec trou hexagonal
Matériau EN 1.3505 équiv. Circonférence extérieure du rouleau NA Type de poussoir de cames Standard
Normes de taille Système métrique Arbre Disponible Méthode de guidage des rouleaux Forme de rouleau complet
Joint Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Poussoir de came à tête six pans creux modèle CF avec bague extérieure cylindrique étanche, le numéro d'article est le suivant: CF10VUU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF10VUU.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CF20VUU
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Diamètre de goujon de poussoir de came G
(mm)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Nombre de tours admissibles maximal
(tr/min)

47.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

5224M2035007000

Assistance technique