Super mini-clapet à bille en acier inoxydable 16.2MPa

Super mini-clapet à bille en acier inoxydable 16.2MPa

Détails du produit:

Référence fabricant: FUBV-115B

Marque: FUJIKIN

Prix: 168.35

Délai de livraison: 45 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FUBV-115B

Référence pièce
FUBV-115B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

168.35 €

1 45 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc (Raccords à vis) Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie 1/4B
Côté commande, type de connexion Rc (Raccords à vis) Côté commande, filetage nominal de tuyauterie 1/4B Forme de la poignée Levier
Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Valeur CV max. 0.6
Pression de service maximum(MPa) 16.2 Plage de températures de liquides applicable(°C) 10~80 L face à face(mm) 54.0
Hauteur h(mm) 42.0 Diamètre D de poignée(φ) 30.0

Vous vous trouvez sur la page de Super mini-clapet à bille en acier inoxydable 16.2MPa, le numéro d'article est le suivant: FUBV-115B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FUBV-115B.

Assistance technique