Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FUND-71G-6.35 |
FUND-91G-6.35 |
FUND-91G-9.52 |
FUND-91G-12.7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diamètre de filetage de tuyauterie (φ) | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de tuyau (φ) | Valeur CV max. | Type à connexion UJR | L face à face (mm) | Hauteur h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.89 € | 1 | 12 jours | [Soudage bout à bout] Soudé (raccord UJR) | 6.35B | [Soudage bout à bout] Soudé (raccord UJR) | 6.35B | 0.3 | Connexion mâle UJR pour les deux extrémités | 57.0 | 53.0 | ||
179.81 € | 1 | 12 jours | [Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement pour tuyau métallique (raccord F900) | 6.35B | [Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement pour tuyau métallique (raccord F900) | 6.35B | 0.3 | - | 62.0 | 53.0 | ||
235.82 € | 1 | 12 jours | [Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement pour tuyau métallique (raccord F900) | 9.52B | [Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement pour tuyau métallique (raccord F900) | 9.52B | 0.65 | - | 80.0 | 60.8 | ||
288.21 € | 1 | 13 jours | [Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement pour tuyau métallique (raccord F900) | 12.7B | [Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement pour tuyau métallique (raccord F900) | 12.7B | 0.65 | - | 86.0 | 60.8 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluides utilisables | Eau / Air / Gaz / Produit chimique | Forme de la poignée | Poignée ronde |
---|---|---|---|---|---|
Garniture du corps principal | N/A | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Pression de service maximum(MPa) | 1.0 |
Plage de températures de liquides applicable(°C) | -10 – 80 | Diamètre D de poignée(φ) | 40.0 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, type de connexion
Côté alimentation, diamètre de filetage de tuyauterie(φ)
Côté commande, types de connexions
Côté commande, diamètre de tuyau(φ)
Valeur CV max.
Type à connexion UJR
L face à face(mm)
Hauteur h(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles