Vanne à fonctionnement manuel basse pression, nouveau Mega-One LS, nouveau type (type à commutateur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FUNDL-71G-6.35
FUNDL-71G-6.35-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à connexion UJR L face à face
(mm)

214.02 €

1 13 jours Connexion mâle UJR pour les deux extrémités57.0

248.13 €

1 13 jours Connexion femelle UJR pour les deux extrémités70.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluides utilisables Eau / Air / Gaz / Produit chimique Côté alimentation, type de connexion Soudé (raccord UJR)
Côté alimentation, diamètre de filetage de tuyauterie(φ) 6.35B Côté commande, types de connexions Soudé (raccord UJR) Côté commande, diamètre de tuyau(φ) 6.35B
Forme de la poignée Poignée en T Garniture du corps principal N/A Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Valeur CV max. 0.3 Pression de service maximum(MPa) 1.0 Plage de températures de liquides applicable(°C) -10 – 80
Hauteur h(mm) 66.3 Diamètre D de poignée(φ) 35.0

Assistance technique