• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure puissante à 2 bagues de compression en laiton (raccord union en T, diamètre inégal)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PDWT-8-8-6-R
PDWT-9.52-9.52-6.35-R
PDWT-10-10-6-R
PDWT-10-10-8-R
PDWT-12-12-6-R
PDWT-12-12-8-R
PDWT-12-12-10-R
PDWT-12.7-12.7-6.35-R
PDWT-12.7-12.7-9.52-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Nominal 2 [dans le cas de différents diamètres]
(mm)
Nominal 2 [dans le cas de différents diamètres]
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 2 [dans le cas de différents diamètres]
(mm)

23.67 €

Devis 10Tuyau en cuivre, en mm8-86-6

20.20 €

Devis 10Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.52-1/46.35

24.22 €

Devis 10Tuyau en cuivre, en mm10-106-6

24.25 €

Devis 10Tuyau en cuivre, en mm10-108-8

34.41 €

Devis 10Tuyau en cuivre, en mm12-126-6

34.41 €

Devis 10Tuyau en cuivre, en mm12-128-8

34.47 €

Devis 10Tuyau en cuivre, en mm12-1210-10

29.45 €

Devis 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.70-1/46.35

29.45 €

Devis 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.70-3/89.52

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccord à bague Matériau du tuyau applicable Cuivre Pression de service max.(MPa) 4.9
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa Température maximale de fonctionnement(°C) 125

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique