• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable, serrure puissante (connecteur de ports)

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable, serrure puissante (connecteur de ports)

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - Dual compression ring model - Powerful lock (port connector).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUWPC-3.2
PUWPC-9.52
PUWPC-12.7
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pression de service max.
(MPa)
Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)
(°C)
Diamètre nominal D
(φ)
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale
(mm)

15.67 €

Devis 69.0-196~4003.20.8

12.68 €

Devis 30-196~4009.521.24

17.32 €

Devis 35.0-196~40012.71.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Connecteur de port Matériau Acier inoxydable
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Traitement de surface NA
Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) -196~40

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique