• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

F900 Raccord FINELOK/PURE (bague avant/arrière)

F900 Raccord FINELOK/PURE (bague avant/arrière)

F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (front/back ring).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F900-3.2SR
F900-6.35SR
F900-9.52SR
F900-12.7SR
F900-19.05SR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)
(°C)
Diamètre nominal D
(φ)

7.77 €

Devis -196~3503.2

6.96 €

Devis -196~3506.35

7.78 €

Devis -196~3509.52

9.84 €

Devis -196~35012.7

14.46 €

Devis -196~35019.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Bangue avant·bague arrière (jeu) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Fluide applicable Air Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 16.2
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique