• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

F900 Raccord FINELOK/PURE (raccord droit)

F900 Raccord FINELOK/PURE (raccord droit)

F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (Straight union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F900-F-3.2
F900-F-6.35
F900-F-9.52
F900-F-12.7
F900-F-19.05
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)
(°C)

23.95 €

Devis 3.2-196~350

24.03 €

Devis 6.35-196~350

34.02 €

Devis 9.52-196~350

48.76 €

Devis 12.7-196~350

77.99 €

Devis 19.05-196~350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 16.2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique