Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

F900 Raccord FINELOK/PURE (raccord droit diamètre inégal)

F900 Raccord FINELOK/PURE (raccord droit diamètre inégal)

F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (Reducing straight union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F900-F-6.35-3.2
F900-F-9.52-3.2
F900-F-9.52-6.35
F900-F-12.7-6.35
F900-F-12.7-9.52
F900-F-19.05-9.52
F900-F-19.05-12.7
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)
(°C)

25.07 €

20 jours 6.353.2-196~350

33.97 €

65 jours 9.523.2-196~350

33.99 €

11 jours 9.526.35-196~350

53.76 €

20 jours 12.76.35-196~350

59.12 €

20 jours 12.79.52-196~350

87.37 €

65 jours 19.059.52-196~350

90.26 €

65 jours 19.0512.7-196~350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 16.2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique