F900 Raccord FINELOK / PURE (demi-raccord filetage en R)

F900 Raccord FINELOK / PURE  (demi-raccord filetage en R)
F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (R screw - Half union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F900-H-3.2A
F900-H-3.2B
F900-H-9.52A
F900-H-9.52B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Filetage nominal

18.18 €

1 13 jours 3.21/8B (6A)

18.25 €

1 13 jours 3.21/4B (8A)

27.53 €

1 7 jours 9.521/8B (6A)

25.50 €

1 24 jours 9.521/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Demi-raccord union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 16.2 Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)(°C) -196::350

Assistance technique