• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

F900 Raccord FINELOK/PURE (raccord sur panneau)

F900 Raccord FINELOK/PURE (raccord sur panneau)

F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (Panel union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F900-P-3.2
F900-P-6.35
F900-P-9.52
F900-P-12.7
F900-P-19.05
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)
(°C)
Diamètre de trou de panneau
(φ)

53.40 €

Devis 3.2-196~3508.0

37.68 €

Devis 6.35-196~35011.2

48.80 €

Devis 9.52-196~35014.3

69.63 €

Devis 12.7-196~35019.1

94.44 €

Devis 19.05-196~35025.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord union de panneau Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 16.2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique