• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord F900 FINELOK/PURE (raccord union en T à diamètre inégal)

Raccord F900 FINELOK/PURE (raccord union en T à diamètre inégal)

F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (Reducing tee union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F900-T-9.52-9.52-6.35
F900-T-12.7-12.7-6.35
F900-T-12.7-12.7-9.52
F900-T-19.05-19.05-6.35
F900-T-19.05-19.05-9.52
F900-T-19.05-19.05-12.7
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)
(°C)

78.43 €

Devis 9.526.35-196~350

115.87 €

Devis 12.76.35-196~350

115.89 €

Devis 12.79.52-196~350

134.12 €

Devis 19.056.35-196~350

134.12 €

Devis 19.059.52-196~350

140.75 €

Devis 19.0512.7-196~350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Raccord en T union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 16.2 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique