• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (douille)

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (douille)
  • Remise sur volume

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method - V-Lok (Insert bushing).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUW-IN-4.8-3.2
VUW-IN-6-4
VUW-IN-6.35-3.2
VUW-IN-6.35-4.3
VUW-IN-6.35-4.8
VUW-IN-7.93-4.8
VUW-IN-7.93-6.35
VUW-IN-8-6
VUW-IN-9.52-4.8
VUW-IN-9.52-6.35
VUW-IN-10-8
VUW-IN-12-10
VUW-IN-12.7-6.35
VUW-IN-12.7-9.52
VUW-IN-15.88-9.52
VUW-IN-15.88-12.7
VUW-IN-19.05-12.7
VUW-IN-19.05-15.88
VUW-IN-25.4-19.05
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pression de service max.
(MPa)
Diamètre nominal A
(φ)
Diamètre nominal A1
(φ)
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale
(mm)

6.66 €

Disponible 10 jours 71.04.83.21.24 – moins de 1.65

7.76 €

4 jours 71.06.04.01.65 – moins de 2.11

6.54 €

Disponible 10 jours 71.06.353.21.65 – moins de 2.11

6.54 €

10 jours 71.06.354.31.65 – moins de 2.11

6.66 €

Disponible 10 jours 71.06.354.81.65 – moins de 2.11

6.23 €

10 jours 55.87.934.81.65 – moins de 2.11

6.68 €

Disponible 37 jours 55.87.936.351.65 – moins de 2.11

7.34 €

Disponible 10 jours 55.88.06.01.65 – moins de 2.11

6.89 €

Disponible 10 jours 45.19.524.81.65 – moins de 2.11

6.89 €

Disponible 10 jours 45.19.526.351.65 – moins de 2.11

6.89 €

Disponible 10 jours 45.110.08.01.65 – moins de 2.11

8.02 €

10 jours 46.512.010.02.11 – moins de 2.41

8.02 €

Disponible 10 jours 46.512.76.352.11 – moins de 2.41

9.11 €

Disponible 4 jours 46.512.79.522.11 – moins de 2.41

10.61 €

Disponible 10 jours 41.715.889.522.41~2.77

10.73 €

Disponible 10 jours 41.715.8812.72.41~2.77

10.73 €

Disponible 10 jours 40.319.0512.72.77 – moins de 3.05

10.73 €

Disponible 10 jours 40.319.0515.882.77 – moins de 3.05

11.51 €

Disponible 10 jours 32.425.419.053.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Manchon d'insert Matériau Acier inoxydable
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Traitement de surface NA
Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique