Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable avec verrouillage en V (raccord union droit de diamètre différent)

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable avec verrouillage en V (raccord union droit de diamètre différent)

Détails du produit:

Référence fabricant: VUWF-12.7-9.52

Marque: FUJIKIN

Prix: 35.20

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VUWF-12.7-9.52

Référence pièce
VUWF-12.7-9.52
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.20 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø) 12.7 Diam. extérieur du tuyau applicable D2(Ø) 9.52 Pression de service max.(MPa) 46.5
Traitement de surface NA Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale(mm) 2.11 – moins de 2.41 Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Assistance technique