• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Système d'anneaux de compression double V-Lok en acier inoxydable (raccord union en T de diamètre inégal)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUWT-9.52-6.35-9.52
VUWT-9.52-9.52-6.35
VUWT-12.7-12.7-6.35
VUWT-12.7-12.7-9.52
VUWT-15.88-15.88-9.52
VUWT-19.05-9.52-9.52
VUWT-19.05-19.05-9.52
VUWT-19.05-19.05-12.7
VUWT-25.4-25.4-9.52
VUWT-25.4-25.4-12.7
VUWT-25.4-25.4-19.05
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Diamètre nominal A2
(φ)
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale
(mm)

46.40 €

37 jours 9.526.3545.19.521.65 – moins de 2.11

33.62 €

10 jours 9.529.5245.16.351.65 – moins de 2.11

50.68 €

10 jours 12.712.746.56.352.11 – moins de 2.41

50.68 €

10 jours 12.712.746.59.522.11 – moins de 2.41

63.98 €

37 jours 15.8815.8841.79.522.41~2.77

99.94 €

37 jours 19.059.5240.39.522.77 – moins de 3.05

80.12 €

37 jours 19.0519.0540.39.522.77 – moins de 3.05

80.12 €

37 jours 19.0519.0540.312.72.77 – moins de 3.05

134.12 €

38 jours 25.425.432.49.523.05

102.13 €

38 jours 25.425.432.412.73.05

102.37 €

38 jours 25.425.432.419.053.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Raccord en T union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique