• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (soudage R/mâle)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUWR-3-10.3
VUWR-3.2-10.3
VUWR-4-10.3
VUWR-4.8-10.3
VUWR-6-10.3
VUWR-6-13.7
VUWR-6.35-10.3
VUWR-6.35-13.7
VUWR-7.93-13.7
VUWR-8-10.3
VUWR-8-13.7
VUWR-8-21.3
VUWR-9.52-13.7
VUWR-9.52-17.1
VUWR-9.52-21.3
VUWR-10-13.7
VUWR-10-17.1
VUWR-10-21.3
VUWR-12-13.7
VUWR-12-17.1
VUWR-12-21.3
VUWR-12.7-17.1
VUWR-12.7-21.3
VUWR-12.7-26.7
VUWR-15-21.3
VUWR-15.88-21.3
VUWR-16-21.3
VUWR-18-21.3
VUWR-19.05-26.7
VUWR-25.4-33.4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale
(mm)
Diamètre extérieur d'extrémité de tuyau F
(mm)

12.99 €

37 jours 371.01.24 – moins de 1.6510.3

12.99 €

37 jours 3.275.50.89 - moins de 1.2410.3

13.20 €

37 jours 481.21.210.3

13.20 €

37 jours 4.871.01.24 – moins de 1.6510.3

12.26 €

10 jours 671.01.65 – moins de 2.1110.3

12.06 €

10 jours 671.01.65 – moins de 2.1113.7

11.66 €

37 jours 6.3571.01.65 – moins de 2.1110.3

11.45 €

37 jours 6.3571.01.65 – moins de 2.1113.7

15.54 €

38 jours 7.9355.81.65 – moins de 2.1113.7

14.10 €

10 jours 855.81.65 – moins de 2.1110.3

12.16 €

Disponible Devis 855.81.65 – moins de 2.1113.7

19.52 €

10 jours 855.81.65 – moins de 2.1121.3

15.54 €

37 jours 9.5245.11.65 – moins de 2.1113.7

16.56 €

38 jours 9.5245.11.65 – moins de 2.1117.1

21.67 €

38 jours 9.5245.11.65 – moins de 2.1121.3

16.14 €

10 jours 1045.11.65 – moins de 2.1113.7

17.16 €

10 jours 1045.11.65 – moins de 2.1117.1

22.27 €

Disponible 10 jours 1045.11.65 – moins de 2.1121.3

21.46 €

10 jours 1246.52.11 – moins de 2.4113.7

22.38 €

10 jours 1246.52.11 – moins de 2.4117.1

21.97 €

10 jours 1246.52.11 – moins de 2.4121.3

21.78 €

37 jours 12.746.52.11 – moins de 2.4117.1

21.37 €

38 jours 12.746.52.11 – moins de 2.4121.3

30.57 €

38 jours 12.746.52.11 – moins de 2.4126.7

23.92 €

38 jours 15402.221.3

24.74 €

38 jours 15.8841.72.41~2.7721.3

24.74 €

38 jours 1641.72.41~2.7721.3

28.52 €

38 jours 18372.521.3

33.84 €

38 jours 19.0540.32.77 – moins de 3.0526.7

62.65 €

38 jours 25.432.43.0533.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Réducteur Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique