Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (soudage R/femelle)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUWR-3.2-3.2F
VUWR-6.35-6.35F
VUWR-9.52-9.52F
VUWR-12.7-12.7F
VUWR-19.05-19.05F
VUWR-25.4-25.4F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale
(mm)
Diamètre intérieur d'extrémité de tuyau
(mm)

14.57 €

38 jours 3.275.50.89 - moins de 1.243.2

12.95 €

38 jours 6.3571.01.65 – moins de 2.116.35

21.64 €

11 jours 9.5245.11.65 – moins de 2.119.52

32.88 €

11 jours 12.746.52.11 – moins de 2.4112.7

54.44 €

38 jours 19.0540.32.77 – moins de 3.0519.05

96.58 €

38 jours 25.432.43.0525.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Réducteur Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique