Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (demi-raccord coudé)

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (demi-raccord coudé)
Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method -, V-Lok (Elbow half union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUWL-6.35B
VUWL-8B
VUWL-12C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Filetage nominal Pression de service max.
(MPa)
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale
(mm)

20.42 €

1 6 jours 6.351/4B (8A)71.01.65 – moins de 2.11

20.01 €

1 6 jours 81/4B (8A)55.81.65 – moins de 2.11

38.16 €

1 12 jours 123/8B (10A)472.11 – moins de 2.41

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Demi-raccords union coudés à 90° Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion R Traitement de surface NA Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Assistance technique