• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Système d'anneaux de compression double V-Lok en acier inoxydable (raccord union de jauge T L)

Système d'anneaux de compression double V-Lok en acier inoxydable (raccord union de jauge T L)

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for Dual compression ring method - V-Lok (TL gauge union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUWTLG-3.2A
VUWTLG-3.2AN
VUWTLG-6BN
VUWTLG-6.35A
VUWTLG-6.35AN
VUWTLG-6.35B
VUWTLG-6.35BN
VUWTLG-9.52B
VUWTLG-9.52BN
VUWTLG-12BN
VUWTLG-12DN
VUWTLG-12.7C
VUWTLG-12.7CN
VUWTLG-12.7D
VUWTLG-12.7DN
VUWTLG-19.05EN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Type à filetage de connexion Filetage nominal Pression de service max.
(MPa)
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale
(mm)

37.11 €

37 jours 3.2Rc1/8B (6A)75.50.89 - moins de 1.24

37.11 €

37 jours 3.2[NPT] NPT1/8B (6A)75.50.89 - moins de 1.24

39.45 €

37 jours 6[NPT] NPT1/4B (8A)71.01.65 – moins de 2.11

34.04 €

Devis 6.35Rc1/8B (6A)71.01.65 – moins de 2.11

34.04 €

37 jours 6.35[NPT] NPT1/8B (6A)71.01.65 – moins de 2.11

39.45 €

Devis 6.35Rc1/4B (8A)71.01.65 – moins de 2.11

39.45 €

Devis 6.35[NPT] NPT1/4B (8A)71.01.65 – moins de 2.11

40.47 €

Devis 9.52Rc1/4B (8A)45.11.65 – moins de 2.11

40.47 €

Devis 9.52[NPT] NPT1/4B (8A)45.11.65 – moins de 2.11

59.79 €

37 jours 12[NPT] NPT1/4B (8A)46.52.11 – moins de 2.41

63.88 €

37 jours 12[NPT] NPT1/2B (15A)46.52.11 – moins de 2.41

56.11 €

Devis 12.7Rc3/8B (10A)46.52.11 – moins de 2.41

56.11 €

Devis 12.7[NPT] NPT3/8B (10A)46.52.11 – moins de 2.41

63.88 €

37 jours 12.7Rc1/2B (15A)46.52.11 – moins de 2.41

63.88 €

Devis 12.7[NPT] NPT1/2B (15A)46.52.11 – moins de 2.41

107.30 €

37 jours 19.05[NPT] NPT3/4B (20A)40.32.77 – moins de 3.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, raccord de tube Raccord union TL pour jauge Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique