• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (raccord manomètre en T)

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (raccord manomètre en T)
  • Remise sur volume

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for Dual compression ring method - V-Lok (T gauge union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUWTG-3.2A
VUWTG-3.2AN
VUWTG-6A
VUWTG-6AN
VUWTG-6B
VUWTG-6BN
VUWTG-6.35A
VUWTG-6.35AN
VUWTG-6.35B
VUWTG-6.35BN
VUWTG-9.52B
VUWTG-9.52BN
VUWTG-10B
VUWTG-10BN
VUWTG-10C
VUWTG-12BN
VUWTG-12DN
VUWTG-12.7BN
VUWTG-12.7C
VUWTG-12.7CN
VUWTG-12.7D
VUWTG-12.7DN
VUWTG-15.88DN
VUWTG-16DN
VUWTG-19.05EN
VUWTG-25.4EN
VUWTG-25.4FN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Type à filetage de connexion Filetage nominal Pression de service max.
(MPa)
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale
(mm)

37.51 €

10 jours 3.2Rc1/8B (6A)75.50.89 - moins de 1.24

36.90 €

37 jours 3.2[NPT] NPT1/8B (6A)75.50.89 - moins de 1.24

34.64 €

Disponible Devis 6Rc1/8B (6A)71.01.65 – moins de 2.11

34.04 €

37 jours 6[NPT] NPT1/8B (6A)71.01.65 – moins de 2.11

40.05 €

5 jours 6Rc1/4B (8A)71.01.65 – moins de 2.11

39.45 €

37 jours 6[NPT] NPT1/4B (8A)71.01.65 – moins de 2.11

34.64 €

10 jours 6.35Rc1/8B (6A)71.01.65 – moins de 2.11

34.04 €

37 jours 6.35[NPT] NPT1/8B (6A)71.01.65 – moins de 2.11

40.05 €

Devis 6.35Rc1/4B (8A)71.01.65 – moins de 2.11

39.45 €

Devis 6.35[NPT] NPT1/4B (8A)71.01.65 – moins de 2.11

41.08 €

Devis 9.52Rc1/4B (8A)45.11.65 – moins de 2.11

40.47 €

Devis 9.52[NPT] NPT1/4B (8A)45.11.65 – moins de 2.11

41.08 €

Disponible Devis 10Rc1/4B (8A)45.11.65 – moins de 2.11

40.47 €

37 jours 10[NPT] NPT1/4B (8A)45.11.65 – moins de 2.11

43.53 €

5 jours 10Rc3/8B (10A)45.11.65 – moins de 2.11

59.79 €

37 jours 12[NPT] NPT1/4B (8A)46.52.11 – moins de 2.41

63.88 €

37 jours 12[NPT] NPT1/2B (15A)46.52.11 – moins de 2.41

59.79 €

Devis 12.7[NPT] NPT1/4B (8A)46.52.11 – moins de 2.41

56.72 €

10 jours 12.7Rc3/8B (10A)46.52.11 – moins de 2.41

56.11 €

Devis 12.7[NPT] NPT3/8B (10A)46.52.11 – moins de 2.41

64.48 €

10 jours 12.7Rc1/2B (15A)46.52.11 – moins de 2.41

63.88 €

Devis 12.7[NPT] NPT1/2B (15A)46.52.11 – moins de 2.41

81.55 €

37 jours 15.88[NPT] NPT1/2B (15A)41.72.41~2.77

81.46 €

37 jours 16[NPT] NPT1/2B (15A)41.72.41~2.77

107.30 €

37 jours 19.05[NPT] NPT3/4B (20A)40.32.77 – moins de 3.05

128.76 €

Devis 25.4[NPT] NPT3/4B (20A)32.43.05

133.73 €

Devis 25.4[NPT] NPT1B (25A)32.43.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, raccord de tube Raccord union TS pour jauge Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique