• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (raccord sur plaque)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUWP-1.6
VUWP-3
VUWP-3.2
VUWP-4
VUWP-4.8
VUWP-6
VUWP-6.35
VUWP-7.93
VUWP-8
VUWP-9.52
VUWP-10
VUWP-12
VUWP-12.7
VUWP-15
VUWP-15.88
VUWP-16
VUWP-18
VUWP-19.05
VUWP-20
VUWP-25
VUWP-25.4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale
(mm)

50.81 €

37 jours 1.683.20.51 – moins de 0.71

31.72 €

10 jours 371.01.24 – moins de 1.65

31.72 €

11 jours 3.275.50.89 - moins de 1.24

31.51 €

11 jours 481.21.2

31.52 €

37 jours 4.871.01.24 – moins de 1.65

25.37 €

4 jours 671.01.65 – moins de 2.11

24.27 €

10 jours 6.3571.01.65 – moins de 2.11

26.43 €

37 jours 7.9355.81.65 – moins de 2.11

27.09 €

11 jours 855.81.65 – moins de 2.11

33.30 €

11 jours 9.5245.11.65 – moins de 2.11

33.30 €

11 jours 1045.11.65 – moins de 2.11

46.28 €

11 jours 1246.52.11 – moins de 2.41

46.28 €

11 jours 12.746.52.11 – moins de 2.41

63.45 €

37 jours 15402.2

64.23 €

10 jours 15.8841.72.41~2.77

63.57 €

37 jours 1641.72.41~2.77

73.84 €

37 jours 18372.5

74.27 €

11 jours 19.0540.32.77 – moins de 3.05

118.31 €

37 jours 2040.32.77 – moins de 3.05

101.08 €

11 jours 2532.43.05

101.08 €

11 jours 25.432.43.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord union de panneau Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique