• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (raccord de manomètre sur plaque)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUWGP-3.2AN
VUWGP-6.35AN
VUWGP-6.35B
VUWGP-6.35BN
VUWGP-9.52BN
VUWGP-12.7D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Type à filetage de connexion Filetage nominal Pression de service max.
(MPa)
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale
(mm)

34.14 €

37 jours 3.2[NPT] NPT1/8B (6A)75.50.89 - moins de 1.24

21.98 €

37 jours 6.35[NPT] NPT1/8B (6A)71.01.65 – moins de 2.11

25.25 €

37 jours 6.35Rc1/4B (8A)71.01.65 – moins de 2.11

25.25 €

37 jours 6.35[NPT] NPT1/4B (8A)71.01.65 – moins de 2.11

28.21 €

37 jours 9.52[NPT] NPT1/4B (8A)45.11.65 – moins de 2.11

49.67 €

37 jours 12.7Rc1/2B (15A)46.52.11 – moins de 2.41

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Raccord union du panneau de manomètre Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique