• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (réducteur panneau)

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (réducteur panneau)

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method - V-Lok (Panel reducer).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUWRP-3.2-3.2
VUWRP-6.35-6.35
VUWRP-9.52-9.52
VUWRP-12.7-12.7
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale
(mm)
Diamètre extérieur d'extrémité de tuyau A1
(φ)

24.64 €

38 jours 3.275.50.89 - moins de 1.243.2

19.22 €

38 jours 6.3571.01.65 – moins de 2.116.35

17.49 €

38 jours 9.5245.11.65 – moins de 2.119.52

32.30 €

38 jours 12.746.52.11 – moins de 2.4112.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Réducteur de panneau Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique