• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (raccord croisé)

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (raccord croisé)
  • Remise sur volume

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for Dual compression ring method - V-Lok (Cross union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUWX-3
VUWX-3.2
VUWX-6
VUWX-6.35
VUWX-8
VUWX-9.52
VUWX-10
VUWX-12
VUWX-12.7
VUWX-18
VUWX-19.05
VUWX-25.4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale
(mm)

52.63 €

10 jours 371.01.24 – moins de 1.65

52.63 €

Devis 3.275.50.89 - moins de 1.24

49.45 €

Disponible Devis 671.01.65 – moins de 2.11

55.72 €

4 jours 6.3571.01.65 – moins de 2.11

73.45 €

4 jours 855.81.65 – moins de 2.11

60.49 €

Devis 9.5245.11.65 – moins de 2.11

60.49 €

Devis 1045.11.65 – moins de 2.11

69.59 €

Devis 1246.52.11 – moins de 2.41

69.59 €

Devis 12.746.52.11 – moins de 2.41

117.72 €

37 jours 18372.5

83.25 €

Devis 19.0540.32.77 – moins de 3.05

146.86 €

Devis 25.432.43.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccords union en croix Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique