• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (raccord à capuchon)

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (raccord à capuchon)

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method -, V-Lok (Cap union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUWJC-1.6
VUWJC-2
VUWJC-3
VUWJC-3.2
VUWJC-4
VUWJC-4.8
VUWJC-6
VUWJC-6.35
VUWJC-7.93
VUWJC-8
VUWJC-9.52
VUWJC-10
VUWJC-12
VUWJC-12.7
VUWJC-15
VUWJC-15.88
VUWJC-16
VUWJC-18
VUWJC-19.05
VUWJC-20
VUWJC-22
VUWJC-25
VUWJC-25.4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pression de service max.
(MPa)
Diamètre nominal A
(φ)
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale
(mm)

13.89 €

10 jours 83.21.60.51 – moins de 0.71

13.29 €

37 jours 75.52.00.89 - moins de 1.24

10.83 €

10 jours 71.03.01.24 – moins de 1.65

10.94 €

10 jours 75.53.20.89 - moins de 1.24

10.02 €

37 jours 81.24.01.2

10.02 €

37 jours 71.04.81.24 – moins de 1.65

9.81 €

10 jours 71.06.01.65 – moins de 2.11

9.81 €

10 jours 71.06.351.65 – moins de 2.11

9.61 €

37 jours 55.87.931.65 – moins de 2.11

10.22 €

10 jours 55.88.01.65 – moins de 2.11

12.06 €

10 jours 45.19.521.65 – moins de 2.11

12.06 €

10 jours 45.110.01.65 – moins de 2.11

16.25 €

10 jours 46.512.02.11 – moins de 2.41

16.25 €

10 jours 46.512.72.11 – moins de 2.41

18.10 €

37 jours 4015.02.2

18.70 €

10 jours 41.715.882.41~2.77

18.10 €

37 jours 41.716.02.41~2.77

23.51 €

37 jours 3718.02.5

24.11 €

10 jours 40.319.052.77 – moins de 3.05

30.05 €

38 jours 40.320.02.77 – moins de 3.05

30.05 €

37 jours 33.422.02.77 – moins de 3.05

40.88 €

37 jours 32.425.03.05

40.88 €

37 jours 32.425.43.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Autre Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Traitement de surface NA
Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique