• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (adaptateur de tube)

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (adaptateur de tube)
  • Remise sur volume

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method - V-Lok (Tube adapter).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUW-A-3.2A
VUW-A-3.2AN
VUW-A-3.2B
VUW-A-3.2BN
VUW-A-4.8AN
VUW-A-4.8BN
VUW-A-6A
VUW-A-6AN
VUW-A-6B
VUW-A-6BN
VUW-A-6.35A
VUW-A-6.35AN
VUW-A-6.35B
VUW-A-6.35BN
VUW-A-6.35C
VUW-A-6.35CN
VUW-A-6.35D
VUW-A-6.35DN
VUW-A-7.93AN
VUW-A-7.93BN
VUW-A-8A
VUW-A-8B
VUW-A-8BN
VUW-A-8D
VUW-A-9.52A
VUW-A-9.52AN
VUW-A-9.52B
VUW-A-9.52BN
VUW-A-9.52C
VUW-A-9.52CN
VUW-A-9.52D
VUW-A-9.52DN
VUW-A-10B
VUW-A-10BN
VUW-A-10C
VUW-A-10CN
VUW-A-10D
VUW-A-10DN
VUW-A-12B
VUW-A-12BN
VUW-A-12C
VUW-A-12CN
VUW-A-12D
VUW-A-12DN
VUW-A-12.7B
VUW-A-12.7BN
VUW-A-12.7C
VUW-A-12.7CN
VUW-A-12.7D
VUW-A-12.7DN
VUW-A-15.88D
VUW-A-15.88DN
VUW-A-19.05D
VUW-A-19.05DN
VUW-A-19.05E
VUW-A-19.05EN
VUW-A-19.05FN
VUW-A-25.4EN
VUW-A-25.4F
VUW-A-25.4FN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pression de service max.
(MPa)
Diamètre nominal A
(φ)
Types de vis de connexion 2 Taille nominale du filetage 2 Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale
(mm)

8.28 €

10 jours 75.53.2R1/80.89 - moins de 1.24

10.02 €

37 jours 75.53.2NPT1/80.89 - moins de 1.24

8.28 €

10 jours 75.53.2R1/40.89 - moins de 1.24

10.95 €

37 jours 75.53.2NPT1/40.89 - moins de 1.24

9.93 €

37 jours 71.04.8NPT1/81.24 – moins de 1.65

14.72 €

37 jours 71.04.8NPT1/41.24 – moins de 1.65

9.81 €

10 jours 71.06.0R1/81.65 – moins de 2.11

9.21 €

37 jours 71.06.0NPT1/81.65 – moins de 2.11

10.42 €

10 jours 71.06.0R1/41.65 – moins de 2.11

9.82 €

37 jours 71.06.0NPT1/41.65 – moins de 2.11

9.81 €

10 jours 71.06.35R1/81.65 – moins de 2.11

9.21 €

37 jours 71.06.35NPT1/81.65 – moins de 2.11

10.42 €

10 jours 71.06.35R1/41.65 – moins de 2.11

9.82 €

37 jours 71.06.35NPT1/41.65 – moins de 2.11

12.26 €

10 jours 71.06.35R3/81.65 – moins de 2.11

11.66 €

37 jours 71.06.35NPT3/81.65 – moins de 2.11

12.26 €

10 jours 71.06.35R1/21.65 – moins de 2.11

14.63 €

37 jours 71.06.35NPT1/21.65 – moins de 2.11

9.61 €

38 jours 55.87.93NPT1/81.65 – moins de 2.11

11.36 €

38 jours 55.87.93NPT1/41.65 – moins de 2.11

9.51 €

Disponible Devis 55.88.0R1/81.65 – moins de 2.11

11.96 €

10 jours 55.88.0R1/41.65 – moins de 2.11

11.36 €

37 jours 55.88.0NPT1/41.65 – moins de 2.11

12.16 €

5 jours 55.88.0R1/21.65 – moins de 2.11

11.25 €

37 jours 45.19.52R1/81.65 – moins de 2.11

11.25 €

37 jours 45.19.52NPT1/81.65 – moins de 2.11

12.37 €

37 jours 45.19.52R1/41.65 – moins de 2.11

11.77 €

Devis 45.19.52NPT1/41.65 – moins de 2.11

14.30 €

10 jours 45.19.52R3/81.65 – moins de 2.11

13.29 €

37 jours 45.19.52NPT3/81.65 – moins de 2.11

14.51 €

10 jours 45.19.52R1/21.65 – moins de 2.11

15.24 €

37 jours 45.19.52NPT1/21.65 – moins de 2.11

12.37 €

10 jours 45.110.0R1/41.65 – moins de 2.11

11.77 €

37 jours 45.110.0NPT1/41.65 – moins de 2.11

13.89 €

10 jours 45.110.0R3/81.65 – moins de 2.11

15.04 €

37 jours 45.110.0NPT3/81.65 – moins de 2.11

15.84 €

10 jours 45.110.0R1/21.65 – moins de 2.11

15.24 €

37 jours 45.110.0NPT1/21.65 – moins de 2.11

16.87 €

10 jours 46.512.0R1/42.11 – moins de 2.41

16.26 €

37 jours 46.512.0NPT1/42.11 – moins de 2.41

17.48 €

10 jours 46.512.0R3/82.11 – moins de 2.41

16.88 €

37 jours 46.512.0NPT3/82.11 – moins de 2.41

18.39 €

10 jours 46.512.0R1/22.11 – moins de 2.41

17.79 €

37 jours 46.512.0NPT1/22.11 – moins de 2.41

16.87 €

10 jours 46.512.7R1/42.11 – moins de 2.41

16.26 €

37 jours 46.512.7NPT1/42.11 – moins de 2.41

17.48 €

10 jours 46.512.7R3/82.11 – moins de 2.41

16.88 €

37 jours 46.512.7NPT3/82.11 – moins de 2.41

18.39 €

10 jours 46.512.7R1/22.11 – moins de 2.41

17.79 €

37 jours 46.512.7NPT1/22.11 – moins de 2.41

20.23 €

5 jours 41.715.88R1/22.41~2.77

19.63 €

37 jours 41.715.88NPT1/22.41~2.77

25.45 €

5 jours 40.319.05R1/22.77 – moins de 3.05

24.85 €

37 jours 40.319.05NPT1/22.77 – moins de 3.05

25.76 €

37 jours 40.319.05R3/42.77 – moins de 3.05

25.76 €

37 jours 40.319.05NPT3/42.77 – moins de 3.05

38.13 €

37 jours 40.319.05NPT12.77 – moins de 3.05

44.97 €

37 jours 32.425.4NPT3/43.05

42.93 €

37 jours 32.425.4R13.05

42.93 €

37 jours 32.425.4NPT13.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Adaptateur de tuyau Matériau Acier inoxydable
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Traitement de surface NA
Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique