• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Connecteur de tube de chromatographe (raccord union en T)

Connecteur de tube de chromatographe (raccord union en T)

Tube connectors for chromatographs manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - (Tee union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VUWT-1.6-MN

Référence pièce
VUWT-1.6-MN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

115.48 €

37 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord en T union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø) 1.6 Pression de service max.(MPa) 83.2 Traitement de surface NA
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale(mm) 0.51 – moins de 0.71 Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de tube de chromatographe (raccord union en T), le numéro d'article est le suivant: VUWT-1.6-MN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VUWT-1.6-MN.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique