Positioner bull-type fitting manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, (45° Elbow half union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, oil
· Applicable pipe material: Stainless steel.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
VUWPL-6.35-7/16-45 |
VUWPL-9.52-9/16-45 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Filetage nominal | Pression de service max. (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01 € | 38 jours | 6.35 | 7/16-20 | 71.0 | ||
37.61 € | 38 jours | 9.52 | 9/16-18 | 45.1 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Demi-raccords union coudés à 45° | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Type à filetage de connexion | UNF | Traitement de surface | NA | Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale(mm) | 1.65 – moins de 2.11 |
Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) | 93 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.