• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord modèle positionnable (raccord T S)

Raccord modèle positionnable (raccord T S)

Positioner bull-type fitting manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - (TS union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, oil
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUWPTS-6.35-7/16
VUWPTS-9.52-9/16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Filetage nominal Pression de service max.
(MPa)

47.63 €

38 jours 6.357/16-2071.0

49.87 €

38 jours 9.529/16-1845.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, raccord de tube Raccord union TS Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion UNF Traitement de surface NA Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale(mm) 1.65 – moins de 2.11
Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique