NOK, joint d'huile standard, type VC

NOK, joint d'huile standard, type VC
  • En promotion
  • Remise sur volume
*Oil seal V type cannot be used in areas subject to pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AG0089A0
AG0123E2
AG0141E2
AG0156A0
AG0204A0
AG0256E0
AG0276A0
AG0369E0
AG0380A0
AG0391E0
AG0397E0
AG0477A0
AG0514E0
AG0524A0
AG0538E0
AG0585E0
AG0595F0
AG0596A0
AG0602E0
AG0608E0
AG0668E0
AG0686A4
AG0743E0
AG0749E0
AG0757A0
AG0827A0
AG0838E0
AG0873A0
AG0994E1
AG1001E0
AG1010A0
AG1027A0
AG1029E0
AG1035E0
AG1092E0
AG1119E0
AG1124F0
AG1132E0
AG1144A0
AG1161E0
AG1213E8
AG1222A5
AG1250E0
AG1258A0
AG1268E0
AG1291E0
AG1303E0
AG1311A0
AG1312A0
AG1317E0
AG1321E0
AG1333E0
AG1334E0
AG1347E0
AG1348E1
AG1359E1
AG1466E0
AG1473A0
AG1479E0
AG1510E0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre d
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)

2.35 €

10 11 jours 7-30~100205

3.25 €

1 10 jours 8-30~100144

2.16 €

1 Jour même

Stock

8-30~100184

4.02 €

1 Disponible 10 jours 8-30~100225

2.35 €

10 11 jours 9-30~100225

5.69 €

1 Disponible 5 jours 10-30~100204

2.46 €

10 11 jours 10-30~100255

4.01 €

1.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

12-30~100224

2.13 €

1 Jour même

Stock

12-30~100255

5.53 €

1 Disponible 10 jours 12-30~100306

5.99 €

1 Disponible 10 jours 12-30~100325

2.54 €

10 11 jours 13-30~100285

3.95 €

1 10 jours 14-30~100246

4.62 €

1 Disponible 10 jours 14-30~100285

3.94 €

1 Disponible 10 jours 14-30~100346

4.13 €

1.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

15-30~100254

5.83 €

1 Disponible 5 jours 15-30~100304

4.01 €

1.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

15-30~100305

4.69 €

1 Disponible 10 jours 15-30~100326

4.83 €

1 Disponible 5 jours 15-30~100356

3.63 €

1.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

16-30~100244

6.08 €

1 Disponible 10 jours 16-30~100305

6.64 €

1 Disponible 10 jours 17-30~100307

6.76 €

1 Disponible 10 jours 17-30~100326

2.36 €

1 Jour même

Stock

17-30~100355

5.90 €

1 Disponible 10 jours 18-30~100356

4.01 €

100 10 jours 18-30~100387

2.50 €

1 Jour même

Stock

19-30~100356

6.11 €

1 Disponible 5 jours 20-30~100325

6.78 €

1 Disponible 10 jours 20-30~100345

8.54 €

1 Disponible 5 jours 20-30~100356

8.47 €

1 Disponible 10 jours 20-30~100405

4.75 €

2.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

20-30~100407

4.86 €

2.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

20-30~100426

4.28 €

100 50 jours 21-30~100407

2.65 €

1.86 €

1 Jour même

Stock

22-30~100345

6.56 €

1 Disponible 10 jours 22-30~100355

7.08 €

1 Disponible 10 jours 22-30~100386

4.52 €

1 Disponible 10 jours 22-30~100425

4.81 €

100 Disponible 10 jours 22-30~100477

6.26 €

1 Disponible 10 jours 23-30~100327

3.98 €

1 10 jours 23-30~100426

7.36 €

1 Disponible 10 jours 24-30~100385

8.86 €

1 10 jours 24-30~100406

4.81 €

1 10 jours 24-30~100475

6.54 €

1 Disponible 10 jours 25-30~100355

2.88 €

2.10 €

1 Jour même

Stock

25-30~100385

6.06 €

1 Disponible 5 jours 25-30~100405

4.52 €

1 Disponible 10 jours 25-30~100406

4.64 €

1 10 jours 25-30~100416

3.53 €

2.93 €

1 Jour même

Stock

25-30~100425

6.65 €

1 Disponible 10 jours 25-30~100455

4.54 €

1 Disponible 10 jours 25-30~100457

8.08 €

1 Disponible 10 jours 25-30~100475

6.68 €

1 10 jours 25-30~100476

8.42 €

1 Disponible 10 jours 25-30~100505

4.93 €

1 Disponible 10 jours 26-30~100405

6.01 €

1 Disponible 10 jours 26-30~100426

4.87 €

1 Disponible 10 jours 26-30~100486

7.44 €

1 Disponible 10 jours 27-30~100427

Loading...

Informations de base

Surface de glissement Axe Liquide d'étanchéité Lubrifiant / Eau / Graisse / Alcool Matériau du joint Caoutchouc nitrile
Matériau du bord du joint Caoutchouc (avec bague métallique) Environnement, applications Résistant à l'abrasion Lèvre anti-poussière NA
Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre Rainure du logement NA Séparation de deux liquides NA

Assistance technique