Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. d'arbre d (Ø) | Matériau du joint | Environnement, applications | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 20 | 7 | |
7.92 € 5.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 18 | 7 | |
7.92 € 5.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 22 | 7 | |
8.44 € 5.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 25 | 7 | |
85.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques | -16~150 | 25 | 7 | |
8.44 € 5.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 25 | 7 | |
8.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 13 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 28 | 7 | |
13.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 14 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 28 | 7 | |
7.00 € 4.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 15 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 30 | 7 | |
85.51 € | 1 | 10 jours | 15 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques | -16~150 | 30 | 7 | ||
10.03 € 7.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 30 | 7 | |
8.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 17 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 35 | 8 | |
8.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 18 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 35 | 8 | |
8.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 19 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 35 | 8 | |
7.42 € 5.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 32 | 8 | |
9.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 40 | 11 | |
93.81 € | 1 | 10 jours | 20 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques | -16~150 | 40 | 11 | ||
7.77 € 5.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 22 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 35 | 8 | |
11.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 42 | 11 | |
11.14 € | 1 | 10 jours | 23 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 42 | 11 | ||
11.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 24 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 40 | 8 | |
13.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 25 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 40 | 8 | |
10.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 45 | 11 | |
102.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 25 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques | -16~150 | 45 | 11 | |
11.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 26 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 42 | 8 | |
11.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 27 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 47 | 11 | |
106.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 28 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques | -16~150 | 48 | 11 | |
9.42 € 6.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 28 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 48 | 11 | |
11.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 30 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 42 | 7 | |
11.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 50 | 11 | |
99.73 € 69.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques | -16~150 | 50 | 11 | |
13.51 € | 1 | Disponible | 10 jours | 32 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 52 | 11 | |
13.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 34 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 54 | 11 | |
12.09 € 8.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 35 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 55 | 11 | |
88.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 35 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques | -16~150 | 55 | 11 | |
12.66 € 8.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 38 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 58 | 11 | |
121.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 38 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques | -16~150 | 58 | 11 | |
14.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | 40 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 62 | 11 | |
101.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | 40 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques | -16~150 | 62 | 11 | |
16.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 42 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 65 | 12 | |
17.59 € | 1 | 10 jours | 45 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 68 | 12 | ||
147.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 45 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques | -16~150 | 68 | 12 | |
17.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 48 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 70 | 12 | |
18.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 72 | 12 | |
160.96 € 112.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques | -16~150 | 72 | 12 | |
21.46 € | 1 | 10 jours | 52 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 75 | 12 | ||
20.90 € | 1 | 10 jours | 55 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 78 | 12 | ||
24.34 € | 1 | 10 jours | 58 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 80 | 12 | ||
27.09 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 82 | 12 | |
21.18 € | 40 | 10 jours | 62 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'abrasion | -11~70 | 85 | 12 |
Loading...
Surface de glissement | Axe | Liquide d'étanchéité | Lubrifiant | Matériau du bord du joint | Caoutchouc (avec bague métallique) |
---|---|---|---|---|---|
Lèvre anti-poussière | Disponible | Méthode de fixation | Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre | Rainure du logement | NA |
Séparation de deux liquides | NA | Limite de résistance à la pression(MPa) | 0.3 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Matériau du joint
Environnement, applications
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles