Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AF0598E2 |
AF0882E0 |
AF1133E1 |
AF1902F0 |
AF2221E0 |
AF2780E0 |
AF3370E0 |
AF8088E0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. d'arbre d (Ø) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 € | 100 | 50 jours | 15 | 30 | 7 | ||
6.07 € | 100 | 50 jours | 19 | 40 | 6 | ||
5.82 € | 100 | 50 jours | 22 | 38 | 8 | ||
7.63 € | 60 | 11 jours | 32 | 52 | 8 | ||
8.87 € | 1 | 10 jours | 38 | 52 | 6 | ||
9.31 € | 60 | 50 jours | 48 | 65 | 9 | ||
14.15 € | 1 | 10 jours | 64 | 82 | 7 | ||
8.73 € | 1 | 10 jours | 45 | 62 | 6 |
Loading...
Surface de glissement | Axe | Liquide d'étanchéité | Lubrifiant / Eau / Graisse / Alcool | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du bord du joint | Métal | Environnement, applications | Résistant à l'abrasion | Lèvre anti-poussière | Disponible |
Méthode de fixation | Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre | Rainure du logement | NA | Séparation de deux liquides | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::100 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles