NOK, joint d'huile standard, type KC

NOK, joint d'huile standard, type KC
  • Remise sur volume
*V-type oil seal V type cannot be used in locations subject to pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AG0279E0
AG0598E0
AG0610E0
AG0807E0
AG1024E0
AG1679F1
AG2386F0
AG2651F1
AG2847E0
AG3402E0
AG3932E0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)

8.93 €

1 Disponible 10 jours 10257

5.06 €

1 Disponible 10 jours 15307

5.42 €

1 Disponible 10 jours 15357

6.03 €

1 Disponible 10 jours 18286

6.07 €

1 Disponible 10 jours 20387

6.36 €

100 10 jours 30458

10.22 €

1 Disponible 10 jours 40628

13.70 €

1 Disponible 10 jours 45629

9.82 €

1 Disponible 10 jours 50689

18.60 €

1 Disponible 10 jours 658814

25.02 €

1 Disponible 10 jours 9011513

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de glissement Axe Liquide d'étanchéité Lubrifiant / Eau / Graisse / Alcool Matériau du joint Caoutchouc nitrile
Matériau du bord du joint Caoutchouc (avec bague métallique) Environnement, applications Résistant à l'abrasion Lèvre anti-poussière Disponible
Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre Rainure du logement NA Séparation de deux liquides NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::100

Assistance technique