Rondelle dentée à l'intérieur

Rondelle dentée à l'intérieur
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Internal diameters d (mm)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20
[Thread sizes (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10
[Materials] Steel, phosphor bronze
[Internal diameters d (mm)] 2.7, 3.2, 3.7, 4.3, 4.8, 5.3, 6.4, 7.4, 8.4, 10.5, 12.5, 14.5, 16.5, 19, 21, 23, 25
[Thread sizes (M)] 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
[Thicknesses t (mm)] 0.3, 0.45, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.4, 1.6
[Materials] Steel S65C
[External diameters D (mm)] 5.7, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AW-2.5-3W
AW-3-3W
AW-3.5-3W
AW-4-3W
AW-4.5-3W
AW-5-3W
AW-6-3W
AW-7-3W
AW-8-3W
AW-10-3W
AW-12-3W
AW-14-3W
AW-16-3W
AW-18-3W
AW-20-3W
AW-22-3W
AW-24-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
D.E. D
(mm)

1.64 €

1 Disponible 6 jours 102.72.50.35.7

1.65 €

1 Disponible 6 jours 103.230.456.5

1.64 €

1 Disponible 6 jours 103.73.50.457.5

0.12 €

0.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

104.340.458.5

1.65 €

1 Disponible 6 jours 104.84.50.59.5

0.12 €

0.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.350.610

0.12 €

0.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

106.460.611

1.71 €

1 Disponible 6 jours 107.470.813

0.14 €

0.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

108.480.815

0.49 €

0.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.5100.918

1.76 €

1 Disponible 8 jours 1012.5120.919.5

1.80 €

1 Disponible 6 jours 1014.514123

1.84 €

1 Disponible 14 jours 1016.5161.226

1.90 €

1 Disponible 6 jours 1019181.229

2.00 €

1 Disponible 6 jours 1021201.432

2.15 €

1 Disponible 6 jours 1023221.435

2.38 €

1 Disponible 6 jours 1025241.638

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rondelle dentée, en forme de chrysanthème Matériau Acier Traitement de surface Chrome trivalent
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau : acier EN 1.0601 équiv. Traitement de surface (détaillé) Trivalent blanc
Type, rondelle dentée Profile à denture intérieure

Assistance technique