Rondelles dentées, type spécial à dents internes

Rondelles dentées, type spécial à dents internes
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, Phosphor bronze
[Inner diameter d (mm)] 2.7 3.2 3.7 4.3 4.8 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 12.5 14.5 16.5 19 21 23 25
[Nominal Thread (M)] 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Thickness t (mm)] 0.3 0.45 0.5 0.6 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6
[Materials]Steel S65C
[Outer diameter D (mm)] 5.7 6.5 7.5 8.5 9.5 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AW-12002-3W
AW-9103-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)

1.63 €

1 Disponible 6 jours 1012

1.63 €

1 Disponible 6 jours 109.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rondelle dentée, en forme de chrysanthème Matériau Acier Unité de vente Boîte / paquet
Matériau : acier EN 1.0601 équiv.

Assistance technique